Sensor-/actorbox - SACB-6/ 6-L-SC NPN - 1680746

De afbeelding toont een variant met 8 steekplaatsen

Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 4, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, npn; stamkabelaansluiting: veerdrukaansluiting 180°, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij robuuste behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1680746
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 115 (PC-2009)
GTIN 4017918169817
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 119,600 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)