Coaxcontact - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

Coaxcontact,  contactdiameter: 4,8 mm,  gedraaid,  stift,  materiaal contact: koperlegering,  contactoppervlak: verguld,  aansluitdoorsnede: 0,14 mm² ... 2,5 mm²,  impedantie: 50 Ω

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1676815
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 577 (C-2-2017)
GTIN 4017918150563
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,040 g
Douanetariefnummer 85366910