Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M 8FS - 1671357

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus recht M8 en bus recht M8, A-gepolariseerd, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1671357
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 256 (C-2-2017)
GTIN 4017918135188
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 74,500 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)