Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 5,0-PUR/CI-1L-S - 1671315

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne CI (9,4 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1671315
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 90 (PC-2007)
GTIN 4017918135140
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer