Wanddoorvoer - SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,5 - 1671098

Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5x 0,34 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1671098
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918134945
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,400 g