Wanddoorvoer - Q 1,5/3L180/13KU-DSI - 1670400

Wanddoorvoer, voor binnenwandmontage, met dompelsoldeeraansluiting, lengte van de soldeerpin: 3,8 mm, boorgat-Ø 3-polig = 20,8 mm - 0,3

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP65/IP67 voor een breed toepassingsbereik

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1670400
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 19 (PC-2002)
GTIN 4017918153182
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 25,850 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)