Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/CI-1L-S - 1669398

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, connector haaks M12, A-gepolariseerd, op Ventielsteker CI (9,4 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode, kabellengte: 0,3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1669398
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134488
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 39,700 g
Douanetariefnummer 85444290