Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR-3L - 1668548

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, met 3 led's, kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1668548
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 200 (C-2-2017)
GTIN 4017918136239
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 100,800 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)