Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FR-2LB - 1668467

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, met 2 led's, pin 2+4 doorverbonden, kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1668467
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 194 (C-2-2017)
GTIN 4017918137205
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 81,600 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)