Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR B - 1668425

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, Broches 2+4 pontées, longueur de câble: 3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Intégration rationnelle de fonctions de pontage directement dans le connecteur mâle

Données commerciales

Code de commande 1668425
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 194 (C-2-2017)
GTIN 4017918144944
Poids par pièce (hors emballage) 91,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer