Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS B - 1668085

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, A-gepolariseerd, pin 2+4 doorverbonden, kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • efficiënte integratie van doorverbindingsfuncties direct in de connector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1668085
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 194 (C-2-2017)
GTIN 4017918136086
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 84,600 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)