Contact à sertir - CK2,5-ED-1,50ST-S AG - 1663860

Contact à sertir tourné 2,5, contact mâle unique, contact de commutation, à retard de phase 2 mm, section de conducteur 1,50 mm², argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1663860
Unité de conditionnement 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 553 (C-2-2017)
GTIN 4017918123536
Poids par pièce (hors emballage) 1,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer