Cadre de montage pour connecteurs - HC-SMP 150-B24-AMQ - 1660944

Aucune photo disponible

Cadre de montage pour connecteurs HEAVYCONNEC avec embase à étrier transversal, pour éléments de contact de type B24, 150 mm de long

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1660944
Unité de conditionnement 5 pc
Page catalogue Page 611 (PC-2011)
GTIN 4017918022358
Poids par pièce (hors emballage) 218,120 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer