Stekerdeel - HCC 4-MC - 1660669

Stekerdeel, aansluitmethode: crimpaansluiting, aantal aansluitingen: 10, doorsnede:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 92 mm, hoogte: 17 mm, kleur: grijs, montagetechniek: direct vastschroeven

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • solide trekontlasting voor stift- en busconnectordeel
  • vingeraanrakingsveilig, ook in gedemonteerde toestand

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1660669
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 439 (C-3-2013)
GTIN 4017918022266
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 15,200 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)