Netwerkkabel - VS-IP67-IP20-94B-LI/10,0 SKR - 1658383

Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), RJ45-connector/IP67, grijs op RJ45-connector/IP20, line, lengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1658383
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356587686
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 494,800 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)