Connecteur pour fibres optiques - VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A3C-C - 1657863

Connecteur FO SC-RJ, IP67, avec verrouillage Push-Pull, boîtier plastique, duplex, raccordement autodénudant, pour fibre PCF 200/230 µm, pour diamètre de brin individuel de 2,2 mm, diamètre de câble de 6,5 mm à 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1657863
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 372 (C-2-2017)
GTIN 4046356131933
Poids par pièce (hors emballage) 34,240 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer