Glasvezelconnector - VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - 1657850

Glasvezelconnector SC-RJ, IP67, met push-pull-vergrendeling, kunststofbehuizing, duplex, met snelaansluittechniek, voor polymeervezel 980/1000 µm, voor afzonderlijke aderdiameters 2,2 mm, voor kabeldiameters 6,5 mm ... 9,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1657850
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 372 (C-2-2017)
GTIN 4046356131926
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 32,540 g