Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Connecteur mâle RJ45, IP67, avec verrouillage Push-Pull, boîtier plastique, 1 gigabit/s, 8 pôles, technique de raccordement rapide QUICKON, pour conducteurs à 1 et 7 fils AWG 26 ... 24

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1657834
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 363 (C-2-2017)
GTIN 4046356131902
Poids par pièce (hors emballage) 29,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer