Isolant femelle RJ45 - VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU - 1653155

Isolant femelle RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT6, matériau: Zinc coulé sous pression, type de raccordement: 2x RJ45, Keystone

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil spécial
  • Intégration directe possible sur la paroi du boîtier
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1653155
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Page catalogue Page 355 (C-2-2017)
GTIN 4017918970079
Poids par pièce (hors emballage) 8,840 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer