Couvercle de protection - HC-B 10-SD-FQT/FS-AL - 1647750

Couvercle de protection B10, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: Al, hauteur: 19,6 mm, joint: oui, avec bande de maintien, diamètre œillet du cordon de retenue: 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1647750
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 654 (C-2-2017)
GTIN 4017918969578
Poids par pièce (hors emballage) 63,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer