Sensor-/actorconnectoren - SACC-M12MS-4QO-0,75 - 1641769

Sensor-/actorconnectoren, 4-polig, connector recht M12, A-gepolariseerd, snijklemaansluiting, materiaal rand: kunststof, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1641769
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918921880
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,500 g