Connecteurs capteur/actionneur - SACC-M12MS-4QO-0,34 - 1641714

Connecteurs capteur/actionneur, Universel, 4-pôles, Connecteur droite M12, détrompage A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Plastique, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels

Données commerciales

Code de commande 1641714
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918925161
Poids par pièce (hors emballage) 11,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer