Sensor-/actorconnectoren - SACC-M12FS-4QO-0,34-M - 1641688

Sensor-/actorconnectoren, Universeel, 4-polig, bus recht M12, A-gepolariseerd, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 3,5 mm ... 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1641688
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918925178
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 15,180 g