Ventielsteker - SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - 1640799

Sensor-/actorsteker, 4-polig, ventielsteker type A, met QUICKON-aansluiting, met vermogensversterker met Z-diode, aansluitdoorsnede van 0,34 tot 0,75 mm², met een kabelinvoer voor ronde kabels van 4 tot 7 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1640799
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 64 (PC-2002)
GTIN 4017918180959
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 35,820 g