RC-12S1N121L00-NEU - 1638335

De afbeelding toont de 12-polige productvariant, met standaard DIN-kabelwartel

Kabelconnector met Pg13,5-aansluitschroefdraad, recht, afgeschermd: nee, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameter: 9 mm ... 13 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1638335
Verpakkingseenheid 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356970563
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 192,300 g