Connecteurs à câble - RC-12P1N128055-NEU - 1638295

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1638295
Unité de conditionnement 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356970952
Poids par pièce (hors emballage) 71,660 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer