RC-06S1NS2Z500-NEU - 1638243

Aucune photo disponible

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg9, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement vissé, Diamètre du câble: 6 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1638243
Unité de conditionnement 8 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356971454
Poids par pièce (hors emballage) 146,590 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer