Câbles de charge AC - EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627801

Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec caches de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 250 V (AC), Ligne de conception C-Line, noir, droit, Modèle d'enfichage: noir, Zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA mobile avec connecteur de charge pour véhicule et pour infrastructure, destiné à une recharge en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV) dotés d'entrées pour véhicules de type 2, compatible avec les prises de charge d'infrastructure de type 2 installées sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Production selon ISO TS 16949
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
  • Contrôle effectué conformément aux tests sélectionnés des normes automobiles LV124, LV214, LV215-2
  • Etanchéité longitudinale permanente contre toute pénétration d'eau dans le câble

Données commerciales

Code de commande 1627801
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 749 (C-2-2017)
GTIN 4055626355283
Poids par pièce (hors emballage) 2.610,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer