AC-laadkabels - EV-GBM3C-1AC32A-5.0M6,0ESBK00U - 1627745

AC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, zonder afdekkap, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), designlijn D-line, kabels: 5 m, stekerbeeld: grijs, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van GB/T-vehicle inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1627745
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626353715
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.200,000 g
Douanetariefnummer 85444290