Connecteurs à câble - RC-07S1NS280R1 - 1627615

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 7, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement vissé, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1627615
Unité de conditionnement 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626166902
Poids par pièce (hors emballage) 67,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer