Prise de charge d'infrastructure - EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10T - 1627558

Prise de charge d'infrastructure pour le chargement en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge d'infrastructure,GB/T,GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC),12 V Actionneur de verrouillage,Fils individuels,longueur: 0,7 m, Avec mesure de température par le biais de sondes Pt 1000

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure GB/T, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Espace de montage uniforme et peu encombrant de toutes les prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
  • Capteurs de température intégrés pour la surveillance de la température au niveau des contacts de puissance
  • Verrouillage intégré pendant la charge

Données commerciales

Code de commande 1627558
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 756 (C-2-2017)
GTIN 4055626327884
Poids par pièce (hors emballage) 580,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer