Apparaatconnector achterwand - RC-12S1NR0E000 - 1627533

De afbeelding toont de 17-polige productvariant

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, radiale O-ring, 4 x M3, wanddikte min.: 3 mm, wanddikte max.: 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1627533
Verpakkingseenheid 40 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356709002
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 35,100 g