Outlet - EV-T2M3S-3AC32A-1,0M6,0E00 - 1627526

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen,Type 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),afzonderlijke aders,lengte: 1 m, schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen aan de voorzijde mogelijk, LET OP! Deze artikelvariant bevat geen vergrendelingsactuator.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), compatibel met Type 2-pluggen, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
  • Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
  • Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1627526
Verpakkingseenheid 60 stk
Minimaal te bestellen aantal 60 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626322216
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 579,000 g
Douanetariefnummer 85444290