An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CC, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant continu (CC) de véhicules électriques (EV), compatible avec les entrées pour véhicule GB/T, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
  • Capteurs de température intégrés pour la surveillance de la température au niveau des contacts de puissance
  • Verrouillage intégré pendant la charge

Données commerciales

Code de commande 1627460
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626312040
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer