Câbles de charge AC - EV-TAM3PC-1AC20A-8,0M2,5ESBK00 - 1627310

Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec caches de protection, Type 1, Type 2, CEI 62196-2, SAE J1772, Ligne de conception D-Line, noir, droit, IMPORTANT : gestion de câble requise le cas échéant., Modèle d'enfichage: gris, Zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA mobile avec connecteur de charge pour véhicule et pour infrastructure, destiné à une recharge en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV) dotés d'entrées pour véhicules de type 1, compatible avec les prises de charge d'infrastructure de type 2 installées sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Production selon ISO TS 16949
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc

Données commerciales

Code de commande 1627310
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626299815
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer