Connecteur prolongateur - SF-7EP1N8A90A5 - 1627035

Connecteur prolongateur, droit, court, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 8,5 mm, Compatible avec les connecteurs associés avec écrous moletés SPEEDCONNEC ou standards M23

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1627035
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626289755
Poids par pièce (hors emballage) 97,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer