Traversée face arrière - UC-17S1N8AQ0AD - 1626088

La figure représente la version de produit 12 pôles

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, Fixation centrale, plage de diamètre de câble: 13,5 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1626088
Unité de conditionnement 12 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356876773
Poids par pièce (hors emballage) 157,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer