Koppelconnectoren - RF-19M1N1290DU - 1625943

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

Koppelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: stift, soldeeraansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm... 13,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1625943
Verpakkingseenheid 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356694353
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,550 g