Apparaatconnector achterwand - RC-06S1NS24100 - 1625929

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

connector achterwand, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 6, soort contact: bus, schroefaansluiting, vlakke afdichting, 4 x M3, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1625929
Verpakkingseenheid 40 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356982658
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 30,430 g