Apparaatconnector voorwand - RC-12P1N12224T - 1625853

Geen afbeelding beschikbaar

Apparaatconnector voorwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: stift, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø2,7, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, wanddikte min.: 1 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1625853
Verpakkingseenheid 40 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356872478
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g