UC-17S1N8AQPAD - 1625625

De afbeelding toont de 12-polige productvariant, zonder kabelwartel

Doorvoer achterwand, met Pg16-aansluitschroefdraad, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, kabeldiameterbereik: 6,5 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1625625
Verpakkingseenheid 12 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356877237
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 140,540 g