Koppelconnectoren - RC-09S2N1290EP - 1625077

Geen afbeelding beschikbaar

koppelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 8+1, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1625077
Verpakkingseenheid 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356877435
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 72,800 g