Kabelconnectoren - RC-09P2N1280EP - 1624992

Geen afbeelding beschikbaar

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 8+1, soort contact: stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1624992
Verpakkingseenheid 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356877503
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 72,300 g