RC-09S1N12RBT1 - 1624991

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

Kabelconnector met Pg9-aansluitschroefdraad, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 8+1, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1624991
Verpakkingseenheid 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356916059
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 88,880 g