Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion - K-17-M17 M9/010-E01/M17 F8 - 1624784

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, longueur: 10 m, coloris de la gaine extérieure: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
  • Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
  • Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client

Données commerciales

Code de commande 1624784
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 2 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 222 (C-2-2017)
GTIN 4046356637299
Poids par pièce (hors emballage) 1.360,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer