Apparaatconnector achterwand - RC-09P1N324200 - 1624747

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 8+1, soort contact: stift, insoldeeraansluiting, radiale O-ring, 4 x M2,5, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1624747
Verpakkingseenheid 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356877626
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 33,800 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website