Kabelconnectoren - ST-7EP1N8A8005 - 1624552

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M17, aantal polen: 7+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 12,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
  • omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1624552
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 141 (C-2-2017)
GTIN 4046356622974
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 59,900 g