Connecteurs à câble - ST-6ES1N8A8005 - 1624549

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M17, nombre de pôles: 6+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
  • Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés

Données commerciales

Code de commande 1624549
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 141 (C-2-2017)
GTIN 4046356622912
Poids par pièce (hors emballage) 59,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer