Koppelconnectoren - ST-6EP1N8A9005S - 1624548

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Koppelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 12,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1624548
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 142 (C-2-2017)
GTIN 4046356622936
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 49,100 g