Connecteur prolongateur - ST-5EP1N8A9005S - 1624542

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur prolongateur, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1624542
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 142 (C-2-2017)
GTIN 4046356622882
Poids par pièce (hors emballage) 49,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer